Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
VOSS
Katalog Rohrverbindungstechnik
Rohranschlussteile, 24° Stutzenprogramm und Einzelteile / Zubehör
Schweißverschraubungen
Schweißnippel mit O-Ring-Abdichtung, ISO 8434-1-WDNP Form A - Anschweißende ohne Rohrzentrierung
VOSS
...
Schweißverschraubungen
Schweißnippel mit O-Ring-Abdichtung, ISO 8434-1-WDNP Form A - Anschweißende ohne Rohrzentrierung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0070739967
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestell-Nr.
BZ
Verkaufsbezeichnung
VK
Rohr-AD d1
REIHE1 [mm]
d1 x s
ROHR [mm]
Druck
PN [bar]
Bohrung
D7 [mm]
Länge l1
L1 [mm]
Länge l2
L2 [mm]
d x s
ORING [mm]
Info
INFO
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0069019967
24-WDNPSO-15x2,5-C10
L 15
15 x 2,5
PN 315
10.0
34.5
34.5
12x2
Katalog
0069029967
24-WDNPSO-18x2,5-C10
L 18
18 x 2,5
PN 315
13.0
36.0
37.0
15x2
Katalog
0069079967
24-WDNPSO-22x2,5-C10
L 22
22 x 2,5
PN 160
17.0
38.5
39.5
20x2
Katalog
0069039967
24-WDNPSO-28x2,5-C10
L 28
28 x 2,5
PN 160
23.0
41.5
42.5
26x2
Katalog
0070039967
24-WDNPSO-28x3-C10
L 28
28 x 3
PN 160
22.0
41.5
42.5
26x2
Katalog
0069049967
24-WDNPSO-35x3,5-C10
L 35
35 x 3,5
PN 160
28.0
47.5
49.5
32x2,5
Katalog
0069059967
24-WDNPSO-35x4-C10
L 35
35 x 3
PN 160
28.0
47.5
49.5
32x2,5
Katalog
0070009967
24-WDNPSO-42x3-C10
L 42
42 x 3
PN 160
35.0
47.5
50.0
38x2,5
Katalog
0070049967
24-WDNPSO-42x4-C10
L 42
42 x 3
PN 160
34.0
47.5
50.0
38x2,5
Katalog
0070729967
24-WDNPSO-14x2-C10
S 14
14 x 2
PN 315
9.0
38.5
39.5
10x2
Katalog
0070739967
24-WDNPSO-14x2,5-C10
S 14
14 x 2,5
PN 400
9.0
38.5
39.5
10x2
Katalog
0070749967
24-WDNPSO-14x3-C10
S 14
14 x 3
PN 400
8.0
38.5
39.5
10x2
Katalog
0070769967
24-WDNPSO-16x1,5-C10
S 16
16 x 1,5
PN 250
11.5
39.0
41.0
12x2
Katalog
0070779967
24-WDNPSO-16x2-C10
S 16
16 x 2
PN 315
11.0
39.0
41.0
12x2
Katalog
0070789967
24-WDNPSO-16x2,5-C10
S 16
16 x 2,5
PN 400
11.0
39.0
41.0
12x2
Katalog
0070799967
24-WDNPSO-16x3-C10
S 16
16 x 3
PN 400
10.0
39.0
41.0
12x2
Katalog
0070819967
24-WDNPSO-20x2-C10
S 20
20 x 2
PN 250
14.5
45.0
47.0
16,3x2,4
Katalog
0070829967
24-WDNPSO-20x2,5-C10
S 20
20 x 2,5
PN 315
14.0
45.0
47.0
16,3x2,4
Katalog
0070839967
24-WDNPSO-20x3-C10
S 20
20 x 3
PN 400
14.0
45.0
47.0
16,3x2,4
Katalog
Komprimierte Darstellung anzeigen (45 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
VOSS
- Schweißnippel mit O-Ring-Abdichtung, ISO 8434-1-WDNP Form A
Bestellnummer
0070739967
Kurztext
Anschweißende ohne Rohrzentrierung
Letzte Änderung
27.10.2025 12:48:31
Einheit
Schlagworte
ISO
Rohrverbindungstechnik
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONVEYING Fördern
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-56-90-90 Leitung und Leitungsverbindung (Hydraulik, Sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.1
27-30-21-90 Leitungsverbindung (Hydraulik, nicht spezifiziert)
ECLASS 6.0
27-30-21-90 Leitungsverbindung (Hydraulik, nicht klassifiziert)
Standards
ISO-8x-84x-ISO 8434 ISO 8434